Hydrozyklonabscheider IZF

Hydrozyklonabscheider IZF von Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Diese Hydrozyklonreinigungssysteme mit Standardsystemaufbau können an die konkreten lokalen und betrieblichen Anforderungen angepasst werden. Die Zuführpumpe ist auf die Fördermenge der Versorgungspumpe abgestimmt, die sich wiederum nach den betrieblichen Anforderungen richtet.

Anwendungsbereiche:

Dieser Hydrozyklonabscheider mit einer Leistung von 20 bis 1.000 l/min wird vor allem bei starken Belastungen der Filtereinheit eingesetzt. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser und Ölen bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen.