Lamellenzugkratzerförderer LKF

Lamellenzugkratzerförderer LKF von Bosch Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Für die filtermittelfreie Vollstromfiltration von Spänen und abriebkontaminierten Ölen und Emulsionen.

Anwendungsbereiche:

Diese gerippten Kratzerförderer mit einer Leistung von 30 bis 5.000 l/min kommen vor allem bei hohen Anforderungen an die Filtrationsfeinheit zum Einsatz. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser und Ölen bis 75 mm2/s bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen.

Ausstattungsoptionen:

  • Spaltsieb zur Vorabscheidung
  • Eingehefteter/eingeschraubter Schleißboden
  • Trennstellen
  • Rollen/Walzen
  • Laufsteuerung/Drehmomentabschaltung
  • Laufschienen aus Hartmangan