Schwerkraftbandfilter HSF

Schwerkraftbandfilter HSF von Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Zur Vollstromfiltration von Spänen und abriebkontaminierten Ölen oder Emulsionen mit Endlosband oder Verbrauchsfleece.

Anwendungsbereiche:

Diese Bandfilter mit einer Leistung von 20 bis 5.000 l/min kommen insbesondere bei hohen Anforderungen an die Filtrationsfeinheit zum Einsatz. Sie sind universell für alle Flüssigkeiten verwendbar und verfügen über einen integrierten Notüberlauf. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser, Ölen bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen.