Schwerkraftbandfilter LSF

Schwerkraftbandfilter LSF von Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Zur Vollstromfiltration von Spänen und abriebkontaminierten Ölen oder Emulsionen mit Endlosband oder Verbrauchsfleece.

Anwendungsbereiche:

Diese Bandfilter mit einer Leistung von 20 bis 100 l/min kommen vor allem bei hohen Anforderungen an die Filtrationsfeinheit zum Einsatz. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser und Ölen bis 75 mm2/s bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen.