Unterdruckbandfilter StUF

Unterdruckbandfilter StUF von Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Zur Vollstromfiltration von Spänen und abriebkontaminierten Ölen oder Emulsionen mit Endlosband oder Verbrauchsfleece. Diese Bandfilter kommen vor allem bei hohen Anforderungen an die Filtrationsfeinheit und insbesondere bei Werkzeugmaschinen in der chemischen Industrie zum Einsatz.

Anwendungsbereiche:

Die StUF-Filter mit einer Leistung von 50 bis 12.000 l/min werden vor allem bei hohen Anforderungen an die Filterfeinheit eingesetzt. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser und Ölen bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen sowie Kunststoffen.

Parameter:

  • Austragschräge mit angepasster Abwurfhöhe
  • Regenerationstank
  • Zuführpumpe als Filter oder Versorgungspumpe
  • Optional mit Haspel für verbrauchtes Fleece
  • Emulsionen, Lösungen, Wasser, Öle