Vakuumtrommelfilter TUW

 Vakuumtrommelfilter TUW von Rexroth
Marginale Spalte
Inhalt

Für die filterhilfsmittelfreie Vollstromfiltration von Spänen und abriebkontaminierten Ölen und Emulsionen.

Anwendungsbereiche:

Dieser Vakuumtrommelfilter mit einer Leistung von 100 bis 5.000 l/min wird bei hohen Anforderungen an die Filterfeinheit eingesetzt. Zur Filtration von Emulsionen, Lösungen, Wasser und Ölen bei der Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Leicht- und Buntmetallen.

Parameter:

  • Vollstromfiltration
  • Keine Verschlammung, frei von Ablagerungen
  • Schmutzaustrag für den gesamten Behälterboden
  • Optional Auskratzen des Tanks
  • Emulsionen, Öle