Rollenschienenführungen

Linearbewegungstechnik mit Rollenschienenführung für spanende Werkzeugmaschinen
Marginale Spalte
Inhalt

Die Rollenschienenführungen von Rexroth wurden speziell für Werkzeugmaschinen, Industrieroboter, allgemeine Engineeringaufgaben usw. entwickelt, bei denen kompakte rollenbasierte Schienenlängsführungen verschiedener Genauigkeitsklassen mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit benötigt werden. Standardrollenschienenführungen eignen sich für alle gängigen Anwendungsfälle. Die ultrakompakte Bauform der Montageeinheiten in vielen branchenüblichen Größen bieten in allen vier Hauptbelastungsrichtungen gleich hohe Tragzahlen. Die Standardführungswagen lassen sich auch unter besonderen Montage-, Umwelt- und Anwendungsbedingungen einsetzen. Für hohe Momentbelastungen und höchste Steifigkeiten wurden breite Rollenschienenführungen entwickelt. Für den Schwermaschinenbau stehen passende Schwerlast-Rollenschienenführungen zur Verfügung.

Vorteile:

Die Führungsschienen und Führungswagen werden von Rexroth so präzise gefertigt, dass jedes Element austauschbar ist. So sind beliebige Kombinationen möglich. Jedes Element kann einzeln disponiert und gelagert werden. Beide Seiten der Führungsschiene können als Anschlagwinkel dienen. Zubehör wird ganz einfach frontseitig am Führungswagen verschraubt.

Parameter:

  • Bauform mit unbegrenzten Austauschmöglichkeiten dank Standardführungsschienen mit und ohne Abdeckband für alle Führungswagenausführungen
  • Schmiernippel für hohe Wartungsfreundlichkeit auf allen Seiten möglich
  • Geringe Schmiermittelmengen durch innovatives Kanaldesign
  • Ruhiger Lauf dank optimalen Designs von Rollenführung und -umlenkung
  • Aufbauten von oben und unten am Führungswagen verschraubbar
  • Höchste Steifigkeit in allen Richtungen durch zusätzliche Verschraubungen an zwei Bohrungen in der Mitte des Führungswagens
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Geringe Federungsschwankungen dank idealer Zuführungsgeometrie und hoher Rollenzahl
  • Führungswagen wird mit Sicherungsvorrichtung einfach auf die Schiene geschoben
  • Serienmäßig integrierte vollständige Abdichtung