Germany

Standort auswählen

Germany
 

Neue Steuerungsplattformen für Industrie 4.0 Lösungen



 
Das neue SPS-System IndraLogic XLC (eXtended Logic Control)

Das neue SPS-System IndraLogic XLC (eXtended Logic Control)

Das neue SPS-System IndraLogic XLC (eXtended Logic Control) bietet mit neuester SPS-Technologie nachweisbare Anwendervorteile zur intelligenten Automatisierung von Produktionsmaschinen und Anlagen.

Die Software IndraWorks integriert vollständig sämtliche Tools und verkürzt nachweislich die Prozeßkette im Engineering. Objektorientierte Spracherweiterungen in der Programmierung erhöhen die Qualität der Anwenderprogramme durch vereinfachte Modularisierung und beschleunigen die Erstellung von Maschinenvarianten.

Skalierung und Offenheit der Gerätefamilien IndraControl sind die Basis für flexible und anwendungsorientierte Lösungen in zentralen oder verteilten Steuerungstopologien.

 
 

 
IndraMotion MLC Controller basiert

IndraMotion MLC Controller basiert

Mit dem kompakten Motion-Logic-System Rexroth IndraMotion MLC besitzen Sie alle Freiheiten für die durchgängige und moderne Maschinenautomation. Innovative Soft- und Firmware-Funktionen, einfaches Engineering und offene Systemschnittstellen sichern Ihnen maximale Flexibilität in allen Motion-Anwendungen.

Durch die Verschmelzung von Motion-, Robot- und Logic-Control mit Technologiefunktionen synchronisieren Sie Mehrachsanwendungen besonders leicht – frei skalierbar für zentrale oder dezentrale Lösungen auf flexibler Steuerungsplattform.

 
 

 

IndraControl XM21/22 - Flexibel steuern in Echtzeit

Premiere einer neuen Gerätefamilie: Die ersten Varianten der neuen modularen Steuerungshardware IndraControl XM. Sie verbinden die hohe Echtzeit-Fähigkeit des Automatisierungsbus Sercos mit der neuen E/A-Familie IndraControl S20 zu einem modularen und funktional kompletten Steuerungssystem – für alle Anwendungen in der Fabrikautomation.

 
 

 

Offene Systemarchitektur und Kommunikationsstandards für maximale Flexibilität mit der CNC-Plattform IndraMotion MTX

Die skalierbare und auf offenen Standards basierende CNC-Plattform IndraMotion MTX mit integrierter SPS schafft die Basis für erfolgreiche Zerspanungskonzepte. Mit nur einer CNC steuern Sie bis zu 60 unabhängige Kanäle und 250 elektrische/hydraulische Achsen. Das Besondere: Auch bei maximaler Achszahl ist höchste Performance garantiert.

Unser CNC-System ist für die Multi-Technologie-Bearbeitung ausgelegt: ob drehen, fräsen, schleifen, stanzen oder strahlschneiden. Mit der verbesserten Performance der Steuerung können Systemkosten verringert werden indem die Hardware reduziert wird.