| Maximales Fördergewicht: |
Bis zu 3.000 kg |
| Werkstückträgergrößen: | Standard bis 2.200 x 3.000 mm |
| Antriebssystem: | Vollelektrisch, pneumatikfrei, Königswellenantrieb (schmier- & wartungsfrei) |
| Fördergeschwindigkeit: | Bis zu 24 m/min |
| Transporthöhe: | 350 mm (niedrig) |
| Motoren: | 180W und 250W (Schnittstelle für Fremdmotoren verfügbar) |
| Baukasten: | Standardisierter Aluminiumprofil-Baukasten (modular) |
| Spezialkomponenten: | Vereinzeler, Dreh-, Hub-/Quereinheiten, Positioniereinheiten |
Bewegen Sie schwere Module bis 3.000 kg präzise und effizient. Die modulare Rollenförderlösung für die Elektromobilität.
Technische Eckdaten