×

IndraDyn S ‒ Servomotoren MSK


  • Maximaldrehmoment Mmax 4 Nm
  • Maximaldrehzahl nmax 9000 min⁻¹
  • Gebersysteme für unterschiedlichste Anwendungen
  • Hohe Schutzart IP65
  • Maximaldrehmoment Mmax 12,5 Nm
  • Maximaldrehzahl nmax 7500 min⁻¹
  • Gebersysteme für unterschiedlichste Anwendungen
  • Hohe Schutzart IP65
  • Maximaldrehmoment Mmax 15 Nm
  • Maximaldrehzahl nmax 6000 min⁻¹
  • Gebersysteme für unterschiedlichste Anwendungen
  • Hohe Schutzart IP65
  • Maximaldrehmoment Mmax 32 Nm
  • Maximaldrehzahl nmax 6000 min⁻¹
  • Gebersysteme für unterschiedlichste Anwendungen
  • Hohe Schutzart IP65
  • Maximaldrehmoment Mmax 88 Nm
  • Maximaldrehzahl nmax 6000 min⁻¹
  • Gebersysteme für unterschiedlichste Anwendungen
  • Hohe Schutzart IP65


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-03-28 14:05:29