Germany

Standort auswählen

Germany
 

Rexroth IndraSize – Turbo für die Antriebsauslegung

  • nächste Seite

    Antriebsauslegung in weniger als 5 Minuten

    Die Dimensionierungssoftware für alle IndraDrive-Antriebe und zugehörige Servomotoren vereinfacht die optimale Konfiguration intelligenter Antriebe von Rexroth.

Dimensionierungssoftware für alle Antriebe von Rexroth

Mit der IndraSize-Software erleichtert Rexroth die optimale Dimensionierung von Antriebsregelgeräten und Motoren. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche dauert es nur wenige Minuten, um die Abmessungen aller gängigen Antriebsmechanismen einzugeben, z. B. Kugelgewindetrieb, Zahnstangenantrieb, Zahnriemenantrieb, linearer Direktantrieb, Drehtisch, Walzenmechanik, Querschneidermechanik, Wickelmechanik und Walzenvorschub.

 
 

Benutzerfreundlich zur optimalen Konfiguration

Die Bewegungsabläufe der Anwendung können mittels Vorgabe der Kinematikdaten und Auswahl des Bewegungsgesetzes frei konfiguriert werden. Ist der Bewegungsablauf nicht genau bekannt, kann die Dimensionierung anhand der relativen Einschaltdauer bestimmt werden. Für sehr komplexe Bewegungsabläufe ist aus der CamBuilder-Software von Rexroth eine Kurvenscheibe importierbar. Darüber hinaus bietet IndraSize die Möglichkeit, die Bewegungsprofile typischer Anwendungen in sehr einfacher Form über eine Parametereingabe zu beschreiben. Anwendungen wie z. B. Wickler, Mitlaufende Bearbeitung, Walzenvorschub oder Querschneider können so im Handumdrehen für die optimale Antriebslösung konfiguriert werden.

Die direkte Eingabe oder der Import von Drehmoment- oder Kraft-Lastspielen ermöglicht zudem die Einbindung von Vorgabedaten aus Messungen oder aus eigenen Berechnungen.

Sowohl die Auslegungssoftware IndraSize als auch die thermische Überwachung in der Antriebssoftware basieren auf den gleichen Algorithmen. Dadurch ist ein sicherer Betrieb in allen Betriebspunkten möglich.

Das Ergebnis: Der Anwender erhält stets den wirtschaftlichsten Antrieb und vermeidet so teure Überdimensionierung.

 
 

Aktuelle IndraSize-Software

 
Download Beschreibung
IndraSize06V06_Setup.exe Aktuelle IndraSize-Software als EXE-Datei zur Benutzung mit Installation.
(siehe Installationshinweise unten)
IndraSize06V06.zip Aktuelle IndraSize-Software als ZIP-Datei zu Benutzung ohne Installation.
(siehe Installationshinweise unten)
Update-Datei IndraSize Aktuelles Update als 7z-Date
(siehe Update-Hinweise unten)
Download bisherige IndraSize-Version 06V01