Germany

Standort auswählen

Germany
 

Technologie

Inhalt

Ethernet – das Einfachste ist das Beste

Die steigende Zahl von Sensoren, Aktoren und Steuerungen in industriellen Automatisierungsanlagen führt zu komplexeren Netzwerken. Die Anpassung leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer und kostengünstiger Ethernet-Standards an die Anforderungen der industriellen Automatisierung ist der Schlüssel für die Zukunft industrieller Kommunikationslösungen...

Das Sercos-Protokoll

Das offene, standardisierte, leistungsstarke Sercos-Protokoll folgt grundlegenden Prinzipien, die auf jahrzehntelanger Erfahrung mit Echtzeit-Kommunikationsgeräten basieren. Dazu gehören unter anderem die Standardisierung der Kommunikationsdaten, das Zusammenspiel von Echtzeitpräzision mit Standard-IP-Kommunikation und die Gewährleistung einer klaren und zuverlässigen Datenstruktur...

Sercos Safety – auf Nummer sicher, Bit für Bit

CIP Safety ist das in Verbindung mit der ODVA definierte und nach IEC 61508 SIL3 zertifizierte Protokoll auf Basis der CIP-Safety-Mechanismen für die Übertragung von sicherheitsrelevanten Signalen mit Sercos. Ein zusätzlicher Sicherheitsbus ist nicht erforderlich, da die sicheren Daten in Echtzeit zusätzlich zu den üblichen Daten über das SERCOS-Netzwerk getaktet werden...

Von der Konstruktion über die Konfiguration und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung

Projektierung, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung der Sercos-Netzwerke sind sehr einfach, da die sicheren Daten in Echtzeit zusätzlich zu den üblichen Daten getaktet werden. Konzentrieren Sie sich auf die Anwendung – Sercos strukturiert Ihr Netzwerk und sorgt dafür, dass es reibungslos läuft...