HMI hydraulische und elektronische Fußpedale

Fußpedale für mobile Maschinen

Von robuster hydraulischer Steuerung bis zu fortschrittlicher elektronischer Präzision setzt das Portfolio an Fußpedalen von Bosch Rexroth neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Leistung. Als hydraulische oder elektronische Vorsteuergeräte in Einzel- und Doppelpedalversionen wurden sie für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt und gewährleisten eine präzise Steuerung der Antriebs-, Brems- und Arbeitsfunktionen in den anspruchsvollsten Off-Highway-Umgebungen.

Entscheiden Sie sich für unsere hydraulischen Pedale für direkte, zuverlässige Kraftübertragung oder unsere innovativen elektronischen Pedale mit anpassbaren Signalen, funktionaler Sicherheit und dauerhafter Präzision – powered by BODAS. Was auch immer Ihre Maschine benötigt, wir bieten die perfekte Schnittstelle für ein sicheres und effizientes Bedienerlebnis.

HMI hydraulische und elektronische Fußpedale

Elektronische Fußpedale

Elektronische Fußpedale

Rexroth-Produkte bieten Präzision und Intelligenz für moderne Maschinensteuerungen. Sie sind als Einzel- oder Doppelpedalversionen erhältlich und bieten anpassbare elektronische Signale (CAN, PWM, analog) für eine nahtlose Integration in Ihr System. Konstruiert für hohe Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit bis PLd, gewährleisten sie maximale Leistung.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
Hydraulische Fußpedale

Hydraulische Fußpedale

Direkte, intuitive Rückmeldung der Maschine durch eine progressive und feinfühlige Bedienung mit sanfter Dämpfung: Erhältlich als Einzel- oder Doppelpedalversionen, können sie mit oder ohne Montageplatte konfiguriert werden, um sich jedem Kabinendesign anzupassen. Für mehr Funktionalität wählen Sie Optionen wie Rasten oder eine Hybridversion.

Erfahren Sie mehr
Erfahren Sie mehr
Online Konfigurator für Off-Highway HMI

Gestalten Sie Ihre individuellen HMI-Lösungen

Passen Sie die Rexroth HMI-Produktlösungen an Ihre individuellen Anforderungen für mobile Arbeitsmaschinen an und vereinfachen Sie Ihre Entscheidungsfindung in wenigen Schritten – mit den Rexroth Konfiguratoren.

Jetzt konfigurieren
HMI Fußpedal Experte von Bosch Rexroth

“Ausfallzeiten sind der Feind jeder Off-Highway-Anwendung. Deshalb entwickeln wir jedes Rexroth-Fußpedal nach einem zentralen Prinzip: kompromisslose Zuverlässigkeit. Ein Leistungsversprechen, auf das Sie sich verlassen können.”


Produktmanager, Bosch Rexroth

FAQs

Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.

Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Fußpedal?

Ein hydraulisches Fußpedal ist ein Vorsteuergerät, das einen Hydraulikkreislauf direkt moduliert und dem Bediener bei Anwendungen mit Maschinen auf Baustellen oder für den Materialtransport ein direktes Feedback liefert. Ein elektronisches Fußpedal sendet ein präzises digitales Signal (z. B. CAN-Bus, PWM oder analog) an die ECU Ihrer Maschine. Diese Architektur ist für moderne Off-Highway-Fahrzeuge unverzichtbar. Sie ermöglicht flexible, softwaredefinierte Reaktionskurven, fortschrittliche Diagnosen und eine nahtlose Integration mit intelligenten Systemen wie ADAS.

Wann benötige ich ein Fußpedal gemäß PLc oder PLd?

Sie benötigen ein funktionssicheres Fußpedal für jede sicherheitskritische Maschinenfunktion, bei der ein Komponentenausfall zu Verletzungen oder Schäden führen könnte. Dies ist für Anwendungen wie Fahrantriebe und primäre Bremssysteme gemäß globalen Sicherheitsstandards wie ISO 13849 vorgeschrieben. Unsere elektronischen Pedale sind mit redundanten Sensorsystemen erhältlich, um bis zu Performance Level d (PLd) zu erreichen. Damit wird sichergestellt, dass Ihre Maschine in jeder Einsatzregion, von Europa bis Nordamerika, die strengen Sicherheitsvorschriften erfüllt.

Sind Rexroth-Fußpedale für den rauen Einsatz im Gelände geeignet?

Die Fußpedale von Bosch Rexroth sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Off-Highway-Umgebungen konzipiert, von schlammigen Baustellen bis hin zu staubigen landwirtschaftlichen Flächen. Ihre robusten Metallgehäuse und Dichtungen mit hohen IP-Schutzarten (z. B. IP67) bestehen strengste Tests gegen Wasser, Chemikalien, Vibrationen und extreme Temperaturen. Diese bewährte Robustheit sorgt für zuverlässige Leistung und maximale Maschinenverfügbarkeit, unabhängig von Klima und Standort.

Welche Montagemöglichkeiten stehen zur Verfügung (z. B. Bodenmontage, Aufhängung)?

Um eine nahtlose Integration in die verschiedenen Kabinendesigns zu gewährleisten, die auf dem globalen Markt für mobile Maschinen zu finden sind, werden unsere Fußpedale hauptsächlich in einer vielseitigen bodenmontierten Konfiguration angeboten. Viele Modelle können mit oder ohne Grundplatte spezifiziert werden und bieten Ihren Konstrukteuren die nötige Flexibilität. Für spezielle Anforderungen, wie z. B. hängende Pedale, empfehlen wir Ihnen, sich an unsere regionalen Anwendungsexperten zu wenden.

Wo kann ich technische Dokumentation, Datenblätter und CAD-Modelle finden?

Detaillierte technische Datenblätter, Installationshandbücher und produktspezifische Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten (2D/3D-CAD-Modelle sind auf Anfrage erhältlich). Bitte besuchen Sie das Rexroth Download Center für alle öffentlich verfügbaren technischen Dokumentationen.

Support

Zwei Experten diskutieren über HMI

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an unsere Experten für maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Gespräche zu Ihren nächsten HMI Projekten.

Kontaktieren Sie unsere Experten

Kontaktsuche
Kontaktsuche
Produktdokumente über Rexroth HMI Lösungen

Produktdokumentation

Besuchen Sie das Rexroth Download Center, um weitere technische Details, produktspezifische Informationen und weitere Dokumente zu den Lösungen innerhalb unseres HMI-Produktportfolios zu erhalten.

Download Center
Download Center
Off-Highway Mobile Maschinen

Videos

Erfahren Sie mehr darüber, wie Rexroth HMI den Off-Highway-Markt verändert: Sehen Sie sich die neuesten Videos an und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Lösungen.

Zur Wiedergabeliste
Zur Wiedergabeliste