Servo-Torquemotoren (Heavy Duty)

  • nächste Seite

    Motoren für höhere Leistungs- und Anforderungsbereiche

    Torquemotoren ersetzen als Hauptantriebe Motor-Getriebe-Kombinationen. Dabei handelt es sich um geschlossene, permanenterregte und wassergekühlte Drehstrom-Synchron-Torque-Motor.

 

Dynamisch, robust mit hoher Leistungsdichte.

Mit diesen Torquemotoren werden Ihnen neue Konstruktionsmöglichkeiten eröffnet. Die Direktantriebe mit hohen Drehmomenten bei niedrigen Drehzahlen ersetzen traditionelle Motor-Getriebe-Kombinationen oder auch Hydrauliklösungen und werden direkt an Ihre Last angekoppelt. Profitieren Sie durch die erhöhte Steifigkeit des Direktantriebs mit optimierten Regelungsmöglichkeiten. Der kompakte Antrieb kann dabei auch weitere zentrale Funktionen in Ihrer Maschine z.B. die Aufnahme von Prozesskräften, die Durchleitung von Medien usw. übernehmen. Die Motoren können individuell an Ihre Schnittstellen angepasst werden. Hohe Leistungsdichte kombiniert mit einem hohen Wirkungsgrad führt zu einer deutlich verbesserten Energieeffizienz.

 
  • Eigenschaften

    Direktantrieb für Schwerlast Anwendungen wie Metallumformung, Pressen und Schredder.

     
     
  • Technische Informationen
    • Leistungsbereich 844 kW
    • Drehstrommotoren und -generatoren in Synchron- oder Asynchrontechnik
    • Flüssigkeitsgekühlte Ausführung, IP55
    • Maximaldrehmoment bis 62.000 Nm
    • Nenndrehmomentbereich 3700 - 26.000 Nm
    • Nenndrehzahl bis zu 700 min-1
    • Hohe Überlastfähigkeit bis 2,5
    • Sehr robuste Ausführung
      • Vibration (0-2 kHz) 10 g radial
      • bei Nenndrehzahl 5 g axial
    • Multiturn Drehgeber Hiperface® / 1 Vss
    • Temperatursensor PTC für jede Wicklung KTY84-130
    • Geber mit Aufprallschutz
      • Bauart IM2001 (B35) / IM3001 (B5)
     
  • Safety on Board
    Safety on Board

    Motor und Geber für SafeMotion ausgelegt

    • SIL2 / Kat. 3 / PLd
     
     
  • Motorkennlinie
     
  • Maßangaben