×

ctrlX CORE


  • Einheitliche und hardwareunabhängige Steuerungsarchitektur basierend auf echtzeitfähigem Linux
  • Anbindung an EtherCAT Ecosystem
  • Offen und App basierte Funktionserweiterung
  • Sichere Anbindung an IT-Ebene
  • Administrierbar durch ctrlX Device Portal - Cloud Anbindung, Fernzugriff, Updates

ctrlX CORE das Herz von ctrlX AUTOMATION

 

Die industrietaugliche und langzeitverfügbare Steuerungsplattform ctrlX CORE hat ein breites Einsatzspektrum und kann beispielsweise in SPS-Anwendungen im allgemeinen Maschinenbaumarkt über Motion-Anwendungen für simple Handling-Aufgaben sowie als reine offene und industrietaugliche Steuerungsplattform für kundenspezifische Expertisen eingesetzt werden.

Mit zahlreichen Features auf allen Ebenen – vom Design über die Performance bis hin zur Software und Vernetzung, bietet Bosch Rexroth somit weit mehr als nur eine leistungsstarke Steuerung. ctrlX CORE ist die durchgängige, flexible und offene Steuerungsplattform, die jede Fabrik für die Zukunft rüstet.

ctrlX CORE setzt als Standard konsequent auf EtherCAT als Automationsbus und fügt sich nahtlos mit durchgängigem Engineering in das standardisierte Ökosystem ein. Gleichzeitig unterstützt die Plattform alle gängigen Kommunikationsstandards zur Anbindung an die IT Ebene. Das Linux-basierte Betriebssystem ist offen für die Integration aller ctrlX CORE und ctrlX WORKS Engineering-Apps sowie weiterer Partner und kundenspezifischer Apps. Der integrierte ctrlX Data Layer verwaltet die Kommunikation zwischen den Apps in Echt- und Nichtechtzeit.

Mit dem ctrlX Device Portal lassen sich die Steuerungen zentral verwalten und über Fernzugriff warten und updaten. Zertifiziert nach IEC 62443 bindet ctrlX CORE die Maschine dabei sicher an die IT Ebene an.

  • Antriebsintegrierte Steuerung
  • EtherCAT Master als Automationsbus zur Anbindung der Peripherie
  • Multi-Ethernet-Slave zur Anbindung an übergeordnete Steuerungen
  • Device Portal zur zentralen Verwaltung der angebundenen Geräte
  • Schaltschrankbasierte Kompaktsteuerung
  • Leistungsfähige 2GB RAM und starker Quad-Core ARM CPU (64Bit)
  • EtherCAT Master als Automationsbus zur Anbindung der Peripherie
  • Leistungsfähige Schnittstellen für flexible Vernetzung
  • Steuerungsplattform für vielfältige Automatisierungsaufgaben


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-03-25 08:05:59