×

ctrlX HMI


  • Skalierbares Portfolio mit Bildschirmdiagonalen von 7"- 24" für mobile und stationären HMI Anwendungen
  • Nutzerorientiertes Design mit innovativen Multitouch-Displays für eine optimale Bedienbarkeit
  • Integration von 10" Consumer-Tablets als mobile Einstiegs-HMI-Lösung
  • Universelles webbasiertes Engineering für alle HMI-Lösungen
  • HTML5 für hardwareunabhängige und hochqualitative skalierbare Darstellungen

Die richtige Information zur richtigen Zeit: ctrlX HMI ermöglicht Maschinenherstellern höchste Freiheitsgrade, User-Experience und intuitive Bedienerführungen umzusetzen.

Das Portfolio umfasst mobile Endgeräte und stationäre Geräte, wie z.B. Web Panels, mobile Handbediengeräte, Panel-PCs und Displays mit bis zu 24" Bildschirmdiagonale. Entspiegeltes und chemisch gehärtetes Frontglas macht Displays und Bedienfelder fit für den Einsatz im rauen Produktionsalltag. Das nutzerorientierte Design mit dem innovativen 16:9 Multitouch-Display sorgt für eine optimale Bedienbarkeit.

Als Einstiegslösung bietet ctrlX HMI ein mobiles Handbediengerät, welches den Einsatz von verschiedensten 10" Consumer-Tablets im industriellen Umfeld ermöglicht. Des Weiteren bieten die Web Panels eine kosteneffiziente Lösung für einfache Anwendungen. Mit Hilfe verschiedenster HMI-Apps können unterschiedlichste Anforderungen hinsichtlich Visualisierungen realisiert werden. Bei einigen Apps setzt die HMI-Konfiguration keine Programmierkenntnisse voraus (Drag & Drop). Für High-End-Anwendungen bieten unsere Panel-PCs sowie die stationären Displays in verschiedenen Schutzklassen in Verbindung mit unserem IPC-Portfolio die optimale Lösung. Das Portfolio besticht neben der Skalierbarkeit durch ein einheitliches modernes Design sowie eine universelle und webbasierte Engineering-Software.

Durch die Nutzung von HTML5 können hochqualitative Visualisierungen erstellt werden, welche sich automatisch an unterschiedliche Displaygrößen anpassen. Ergänzend können Drittanbieter-Tools eingesetzt werden, die über Standardschnittstellen wie OPC UA kommunizieren.

ctrlX HMI deckt alle Anwendungen zuverlässig ab – von einfachsten Prozesssteuerungen bis hin zu anspruchsvollen und dynamischen Simulationen. Durch die Einfachheit und Offenheit des Systems lässt sich die HMI-Lösung bestens an die Nutzerbedürfnisse anpassen und ist damit für alle Anwendungen universell geeignet.

 

 

  • Skalierbares 16:9 Displayformat bis 24"
  • Für Schaltschrank- und Tragarmmontage
  • Multi-Touch-Gesten-, Touch- und Tastenbedienung
  • Long-Distance-Schnittstelle für Distanzen bis 100 m
  • Industrietaugliches Design und einfache Montage
  • HTML5-browser-basiertes HMI zur web-basierten Visualisierung
  • Einfache Inbetriebnahme - nur IP oder URL Eingabe nötig
  • Einstiegs-HMI-Lösung für einfache HMI-Anwendungen
  • Skalierbar in den Größen: 7", 10", 15"
  • Multitouch-Gestenbedienung
  • 16:9 Displayformate von 10" bis 21"
  • Horizontaler und vertikaler Einbau
  • Betriebssystem Windows 10
  • Anpassungsmöglichkeiten durch Erweiterungssteckplätze

Änderungen vorbehalten, Stand 2022-03-31 12:05:56