×

ctrlX MOTION


  • Ein Motion-System unabhängig von der Hardware
  • Modulares Softwaresystem mit modernster App-Technologie
  • Komplettes und offenes Automatisierungssystem
  • Plattformübergreifende Performance und Offenheit

ctrlX MOTION ist ein kompromisslos anwenderzentriertes Steuerungssystem, das bisherigen Einschränkungen in Bezug auf Offenheit und Skalierbarkeit ein Ende bereitet. Das System versetzt Anwender in die Lage, mit nur einem Motion-Kernel die unterschiedlichsten Automatisierungsaufgaben zu lösen. Von einfachsten kartesischen Handling-Aufgaben über komplexe Roboter-Anwendungen bis hin zu hochdynamischen Maschinen, wie sie etwa in der Verpackungs- und Druckindustrie eingesetzt werden. Bei komplexen Multiachs-Applikationen mit hohen Anforderungen an koordinierte Bewegungen und Synchronität spielt ctrlX MOTION seine Stärken aus und stellt für den Anwender die optimale Lösung im Hinblick auf Bauraum, Funktion und Wirtschaftlichkeit dar.

  • High-speed Kommunikation
  • Neueste Mehrkern-Technologie
  • Intelligente Aufgabenverwaltung
  • Intuitive webbasiertes Engineering
  • Freie Wahl der Programmiersprache
  • Einfach zu programmierende Bewegungsführung für kartesische Kinematik
  • Integrierte Kollisionserkennung für die Maschinensicherheit
  • Komfortable Achskopplungen für z.B. Gantry-Verbände
  • Intuitive, grafische Bahnprogrammierung


Änderungen vorbehalten, Stand 2021-07-27 10:05:36