×

Embedded-Steuerungen


Weitere Informationen

Das breite Spektrum der skalierbaren Embedded Steuerungshardware erweitert flexibel zentrale und dezentrale Automatisierungstopologien. Die Systemintegration ist über den Automationsbus Sercos und weitere Feldbus- und Ethernet-basierte-Protokolle möglich. Optionale Sicherheits-Funktions-/ Extension-Module ermöglichen den einfachen Ausbau zur SafeLogic-Steuerung.

  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang
  • Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Einfache, flexible E/A-Integration
  • Optional erweiterbar mit Funktionsmodulen (Kommunikation, Technologie, Sicherheit)
  • Schutzart IP20
  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang basierend auf neuester Chiptechnologie
  • Robustes Design mit erweitertem Temperaturbereich
  • Einfache, flexible E/A-Integration
  • Optional erweiterbar mit Extension-Modulen (Kommunikation, Sicherheit)
  • Schutzart IP20
  • Kompaktes Design für reduzierten Platzbedarf
  • Kompakte Baugröße
  • Integrierte Bewegungssteuerung
  • Antriebsmodule, E/A-Schnittstelle
  • Skalierbare Lösungen durch modulares Design


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-25 08:09:51