IndraControl XM – Plattform für zukunftsweisende Automatisierung

  • IndraControl XM
    nächste Seite

    Modular, robust und leistungsstark

    Die kompakte und robuste Steuerungsplattform IndraControl XM wird durch die Echtzeitfähigkeit des Auto-
    matisierungsbus Sercos und der Flexibilität der E/A-Familie IndraControl S20 zu einem modularen und kompletten Automatisierungssystem.

Einfache Konfiguration, hochperformante Datenverarbeitung

Die Embedded Steuerungshardware IndraControl XM steht für unterschiedliche Motion-Logic-Anwendungen zur Verfügung. Die lokale Anschaltung der Module der neuen E/A-Familie IndraControl S20 erweitert die Steuerung flexibel zur hochperformanten Prozessanbindung. Die Anbindung von dezentralen E/A, Antrieben und weiterer Systemperipherie erfolgt als Standard über Sercos. Weitere Ethernet-Protokolle durch optionale Extension-Module erweitern die Integrationsmöglichkeiten. Das servicefreundliche und robuste Design verringert die Wartung und ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Weitere Informationen

 

Produktkatalog

 

Presse: IndraControl XM

 

Flyer: IndraControl XM

 

 

 
 
  • IndraControl XM

    IndraControl XM für den Schaltschrank

    IndraControl XM
    • Kompakte Steuerungsplattform mit hoher Leistungsdichte basierend auf modernster Chip-Technologie
    • Echtzeitfähige E/A-Verarbeitung flexibel einstellbar für die Anforderung
    • Robustes Hardware-Design hinsichtlich Temperatur, Elektromechanik, Schock, Vibration, EMV
    • Vereinfachte Gerätehandhabung und Wartung auf Basis von z.B. First Touch Webserver, Lüfter- und Batterielosem Gerätedesign
    • Skalierte Firmware für kosteneffiziente Gesamtlösungen
    • Integrierte Initialfirmware und Webserver „First Touch“ für Inbetriebnahme und Diagnose
    • Durchgängiges und leistungsfähiges Engineering mit IndraWorks

     
     

    Weitere Informationen:

     
  • IoT Gateway

    IoT Gateway – Get ready for Industry 4.0!

    Mit dem IoT Gateway von Rexroth ist die Anbindung an Industrie 4.0-Umgebungen einfach realisierbar: Neu- und Bestandsmaschinen kosteneffizient vernetzen und Produktionsprozesse sowie Produktqualität optimieren.

    Ausgeführt wird die Software des IoT Gateways auf der Embedded Steuerungshardware IndraControl XM. Sie erfüllt hohe Echtzeit-Anforderungen und lässt sich flexibel mit dem skalierbaren E/A-System IndraControl S20 zu einem kompletten Automatisierungssystem erweitern. Die Hardware des IoT Gateway erfüllt damit die industriellen Anforderungen für ein i4.0-Upgrade von bestehenden Anlagen.

    Die exakt aufeinander abgestimmte Kombination aus Steuerungshardware und Software zur Realisierung von IT-Applikationen sammelt Sensor- und Prozessdaten, überträgt diese z. B. an MES, Cloud-Anwendungen oder Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen und ermöglicht die Prozessdatenanalyse.

     
     

    Weitere Informationen:

     
  • Connectivity

    Flexibel in der Einbindung durch hohe Konnektivität

    Connectivity

    IndraControl XM ist auf die kommenden Anforderungen von Industrie 4.0 und auf Multiprotokoll-Fähigkeit ausgelegt. Sie bildet damit die Basis für eine zukunftsweisende Maschinenautomation.

    • Sercos on Board als universeller Automatisierungsbus zur systemweiten Vernetzung
    • Unterstützung gängiger Feldbus- und Ethernet-Protokolle PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP und CAN als Master/Slave oder reiner Slave durch Erweiterung mit Extension-Modulen
    • Informationsaustausch mit übergeordneten IT-Systemen und HMI-Geräten durch Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
    • Maximale IT-Security beim Engineering durch USB-Device-Schnittstelle
    • Schnelle Konfiguration von Maschine-zu-Maschine-Kommunikation durch den integrierten OPC UA-Server, der sich aktuell als einer der wichtigsten Industrie 4.0-Standards etabliert
    • Direkter Zugriff auf Kernfunktionen mit dem Open Core Interface mit individuellen Funktionen

     
     

    Weitere Informationen:

     
  • Integration

    Modulare E/A-Erweiterung zentral und dezentral

    Integration

    Die Zahl der Sensoren pro Maschine wird in Zukunft deutlich anwachsen, um beispielsweise Prozesse genauer zu regeln oder die Maschinenverfügbarkeit genauer zu überwachen. Diese Anforderungen erfüllt IndraControl XM bereits heute und ermöglicht damit die Durchführung von anspruchsvollen Regelungen.

     
     

    IndraControl S20

    • Einfache Installation durch werkzeuglose Verdrahtung
    • Individuell kombinierbare Module mit hoher Funktionsvielfalt
    • Taktsynchron mit Onboard Sercos-Master: Zykluszeit 250 µs – 512 digitale Ein-/Ausgänge pro Zyklus lesen und schreiben
    • Azyklische Betriebsart – für schnelle E/A-Verarbeitung: Innerhalb von 10 µs kann ein komplettes E/A-Abbild gelesen werden

     
     

    IndraControl S67

    • Hohe Schutzart IP67 für raue Industrieumgebung
    • Umfassendes Systemportfolio mit Digital-, Analog- und Technologiemodulen
    • Schnelle und flexible Verarbeitung der Prozesssignale
    • Schnelle und werkzeuglose Installation

     
     

    Weitere Informationen:

     
  • Rough conditions

    Robustes Design

    Rough conditions

    Die Embedded-Steuerung IndraControl XM mit robustem Gehäuse-Design eignet sich für einen erweiterten Temperaturbereich. Sie ist deutlich beständiger gegen mechanische Beanspruchungen und hält Vibrationsbelastungen bis 5 g und Schockbelastungen bis zu 30 g stand.

    Die aktuell leistungsstärkste Variante IndraControl XM22 ist für den Einsatz in Marine-Anwendungen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert.

    • Standard-Betriebstemperaturbereich -25 bis +60 °C
    • Robuste und schockfeste Elektromechanik bis 30 g
    • Extrem störunempfindlich gegen EMV-Einflüsse
    • Reduzierte EMV Abstrahlung
    • Geeignet für Einsatz in Marineanwendungen und explosionsgefährdeten Bereichen auf Basis XM2201 für extreme Umgebungsbedingungen

     
  • Safety

    Auf der sicheren Seite

    Safety

    Das Safety-Modul der Extension-Modulreihe IndraControl XFE erweitert die Standard-Steuerungshardware IndraControl XM einfach zur SafeLogic-Sicherheitssteuerung. Die Sicherheits-CPU garantiert eine zweikanalige Auswertung der Sicherheitsapplikation.

    Mit den Safety-Modulen der modularen E/A-Komponentenfamilie IndraControl S20 ist auch eine sichere Kommunikation möglich – flexibel durch die Unterstützung von CIP Safety on Sercos, oder PROFIsafe on PROFINET und PROFIBUS.

    Die sicheren Module sind beliebig mit den Standardmodulen kombinierbar und bieten die gleichen Vorteile der einfachen Inbetriebnahme, hohen Robustheit und kurzen Zykluszeiten.

    Die Safety-Module von IndraControl S20 und das Safety-Extension-Modul sind zertifiziert nach SIL 3 (EN 61508), SILCL 3 (EN 62061) sowie Kategorie 4 / PL e (EN ISO 13849-1).

     
     

    Weitere Informationen: