×

Synchron-Linearmotoren


  • Selbstgekühlte Synchron-Linearmotoren ML3 mit Eisenkern für Vorschubkräften bis 4.500 N
  • Flüssiggekühlte Synchron-Linearmotoren MLF mit Eisenkern für Vorschubkräfte bis 21.500 N
  • Eisenlose Synchron-Linearmotoren MCL bis 1.400 m/min Maximalgeschwindigkeit

Weitere Informationen

  • Maximale Kräfte 120 … 4.500 N
  • Nenngeschwindigkeit VN 95 ... 650 m/min
  • Kompakte Bauweise mit hoher Kraftdichte
  • Hohe Vorschubkräfte
  • Geringe Rastkraft und Kraftwelligkeit
  • Maximalkraft FMax 1.150 … 21.500 N
  • Nenngeschwindigkeit VN 315 ... 650 m/min
  • Kompakte Abmessungen
  • Vollständige Edelstahlkapselung in IP65
  • Minimale Wärmeabstrahlung durch Wasserkühlung
  • Maximalkraft FMax 72 … 3.320 N
  • Max. Geschwindigkeit bei F Max VF Max 0 … 340 m/min
  • Hervorragende Gleichlaufgüte, keine Rastkräfte
  • Geringes Eigengewicht, hohe Beschleunigung und Dynamik
  • Einfache Integration durch unterschiedliche Befestigungsebenen


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-05-20 08:12:39