Viele Anlagen und Maschinen sind noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Diese gilt es zu vernetzen und damit die Vorteile des Industrial IoT nutzen zu können. Die Lösung ist die IoT Gateway Software, die Sie sowohl für bereits installierte Maschinen als auch für Neumaschinen einsetzen können.
Mit der IoT Gateway Software erhalten Sie Transparenz über Ihre Maschinen- und Prozessdaten. Die Echtzeitüberwachung der Prozessdaten, wie z.B. Temperatur, Druck, Vibration usw. sorgen für gleichbleibend hohe Qualität in der Fertigung. Die regelbasierte Auswertung spezifischer Informationen vereinfacht die vorausschauende Wartung Ihrer Anlagen.
Weitere Informationen
Broschüre/Flyer:
Browser-based configuration
Die Konfiguration und Inbetriebnahme realisieren Sie schnell und völlig programmierfrei über das integrierte Web-Interface – ohne jegliche Veränderung bestehender Maschinenprogramme.
Vielzahl an Datenquellen und IT-Systemen
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Datenquellen und IT-Systemen zur Auswahl. So finden Sie die perfekte Lösung für ihr Unternehmen.
Vom Sensor bis zur Cloud
Bei uns finden Sie alles, was Sie zur Vernetzung ihrer Maschine benötigen. Vom Sensor zur Messung der Maschinendaten über Hard- und Softwarelösung bis hin zur Speicherung ihrer Daten in der Cloud.
Offene Schnittstellen und herstellunabhängige Lösungen
Die Architektur der IoT Gateway Software baut grundsätzlich auf offenen Standards.
Maschinen für das IoT fit machen
Durch den Einsatz der IoT Gateway Software können Sie Maschinen anbieten, die über umfangreiche Konnektivität verfügen und für Industrie 4.0 gewappnet sind.
Steigerung von Produktivität und Effizienz
Mit der IoT Gateway Software erhalten Sie Transparenz über Ihre Maschinen- und Prozessdaten. Die Echtzeitüberwachung sorgt für gleichbleibend hohe Qualität.
Zur effizienten und kostengünstigen Integration von IoT Lösungen bieten wir die passende Hardware - vom Sensor bis hin zu leistungsfähigen Industrie-PCs.
Bosch Rexroth und Bosch Connected Industry bieten zusätzlich zur IoT Gateway Software das Device Portal an, welches die digitale Verwaltung von IoT-Geräten entlang des gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Die Fernwartung, auch im Falle eines Stillstands und die Installation von neuen Funktionen und Updates auf lokalen IoT-Geräten wird mit dem Device Portal ganz einfach!
Die IoT Gateway Software ist sowohl als Stand-alone-Lösung verfügbar, als auch im Rahmen eines Starter Kits.
Dieses Starter Kit beinhaltet zusätzlich zur IoT Gateway Software den Production Performance Manager (PPM) von Bosch Software Innovations. Der PPM führt die gesammelten Informationen in einer Visualisierung zusammen und leitet spezifizierte Ereignisse an definierte Personen weiter.
Das Starter Kit ermöglicht Ihnen in kürzester Zeit das Industrie 4.0-Potenzial Ihrer Fertigung zu erproben. Das Paket aus Fachexpertise, Software und Hardware unterstützt Sie dabei, Ihre Maschinen und Anlagen einfach sowie kosteneffizient zu vernetzen und durch neu gewonnene Informationen die eigenen Produktionsprozesse sowie die Produktqualität zu verbessern.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen ersten individuellen Use Case, implementieren die betreffende Maschine in die Softwarelösung, identifizieren Optimierungspotentiale und verbessern so Ihre Fertigung.
Zusätzlich erhalten Sie ein Hardware-Element, um die reibungslose Datenaufnahme und –verarbeitung sicherzustellen. Hier unterstützen wir Sie bei der Installation an einer gemeinsam definierten Maschine. Lernen Sie darüber hinaus wie Sie selbständig weitere Maschinen, Anlagen und Linien Ihrer Produktion integrieren, digital abbilden und optimieren.
Kontakt:
Consult-and-Connect@boschrexroth.de
Weitere Informationen:
Im Bosch-Werk Homburg wurde mit der IoT Gateway Software ein Prüfstand für Hydraulikventile aus dem Jahr 2007 vernetzt. Dank neuer Sensoren, die die Qualität des eingesetzten Öls überwachen, lässt sich der Zeitpunkt für den nötigen Ölwechsel nun weitaus genauer bestimmen als zuvor. Dies spart Zeit, Geld und schont die Umwelt.
In Ergänzung zur IoT Gateway Software bietet Bosch zusätzlich eine Software an, um Daten zum Beispiel in der Bosch IoT Cloud zu analysieren, aufzubereiten und darzustellen. Am Prüfstand in Homburg sendet die IoT Gateway Software die Sensor-Daten an einen PC, auf dem Standard-Softwaremodule von Bosch installiert sind.
Der Production Performance Manager (PPM) von Bosch Software Innovations ist ein Produktionsinformations- und Auswertesystem. Es erfasst die Produktions- und Maschinendaten des vernetzten Prüfstands nahezu in Echtzeit. Das Modul führt die Informationen in einer Visualisierung zusammen und leitet spezifizierte Ereignisse an definierte Personen weiter. Mit Hilfe des PPM können die Mitarbeiter eingreifen, bevor kritische Zustände entstehen, die zu einem Anlagenstillstand führen können.
Beschreibung
Ergebnis
Weitere Informationen
Video: Connected manufacturing live with the Industry 4.0 showcase
Firewall App:
VPN App:
Direkter Einsatz Ihrer IoT Gateway-Lösung in der Produktion:
Umfang: