IndraDrive Mi –
Bis zu 100 % weniger Energieverbrauch für Schaltschrankkühlung

IndraDrive Mi - schaltschrankloses Antriebssystem von Bosch Rexroth

Einsparrechner

Mit der Eingabe weniger Daten erfahren Sie, wie viel Sie mit IndraDrive Mi sparen können.

Verwenden Sie unseren Online Einsparrechner oder fordern Sie unser kostenloses Excel-Tool an, um direkt Ihre Kostenersparnisse auszurechnen.

IndraDrive Mi erfüllt dank des Systemaufbaus sehr hohe Energieeffizienzstandards , die fast kein anderes schaltschrankloses Antriebssystem erfüllen kann. Durch den prozessnahen Einsatz der Antriebselektronik sinken die Energieverluste im Schaltschrank deutlich. Auf eine Klimatisierung des Schaltschranks kann vollständig verzichtet werden. Darüber hinaus lässt sich dank der Möglichkeiten von DC-Verbindungen und Energierückgewinnung weiter Energie sparen.

Durch energetische Kopplung über das gemeinsame Versorgungskabel kann Energie zwischen allen Antrieben ausgetauscht werden: Bremst zum Beispiel ein Antrieb, wird die entstehende Bremsenergie gleichzeitig einem beschleunigendem Antrieb zur Verfügung gestellt. Die Energie bleibt im System! Zudem kann die DC-Versorgung ebenfalls über modulare Versorgungsgeräte erfolgen. In der netzrückspeisefähigen Variante mit geregelter DC-Spannung wird die Realisierung intelligenter Versorgungskonzepte wie beispielsweise Smart-Energy-Mode ermöglicht.

Schaltschrank bis zu 100 Prozent einsparen

Weitere Infos


Verkabelung um 90 Prozent reduzieren

Weitere Infos