IndraDrive Mi –
Vorteile der schaltschranklosen Automatisierung

IndraDrive Mi - schaltschranklose Automatisierung von Bosch Rexroth

Durch den einfachen Systemaufbau trägt IndraDrive Mi nicht nur bei den Komponenten, sondern auch beim Installationsaufwand zur Kostenreduktion bei. Rechnen Sie mit weniger Verkabelung, minimalem Schaltschrankvolumen und reduziertem Kühlaufwand. So denkt Rexroth einfach mit – und auch in Sachen Erweiterbarkeit immer ein großes Stück voraus.

Wie ist das möglich? Das grundlegende Konzept von IndraDrive Mi ist die Verschmelzung von Antriebselektronik und Motor zu einer integralen Einheit.

 

Auch bei der Leistungsversorgung und den Steuerungskomponenten steht das oberste Ziel fest: möglichst 100 Prozent schaltschranklos, möglichst wenig Verkabelung. Dafür wurden die Komponenten aus dem Schaltschrank in die IP65 Module hinein integriert.

Der Systemaufbau – so einfach wie wirtschaftlich

Mit dem IndraDrive Mi lässt sich im Vergleich zur herkömmlichen Variante nicht nur das Schaltschrankvolumen reduzieren, sondern sogar eine völlig schaltschanklose Antriebslösung realisieren. Das spart bis zu 90 Prozent der Verkabelung, die Kühlung des Schaltschrankes kann komplett entfallen.

 
 
 

Platzbedarf im Schaltschrank

Schaltschrank bis zu 100 Prozent einsparen


In Verbindung mit der Ethernet-basierten Kommunikation und der integrierten Motion-Logic erhalten Maschinenhersteller so ein komplett abgerundetes Automatisierungssystem – und das mit umfangreichsten zertifizierten Sicherheitsfunktionen. So nutzt Rexroth als einziger konsequent alle Möglichkeiten der dezentralen Antriebstechnik aus bis hin zum 100 Prozent schaltschranklosen Maschinenbau.

Verkabelungsaufwand

Verkabelung um 90 Prozent reduzieren



Mit dem intelligenten Antriebssystem IndraDrive Mi können Maschinenhersteller heute ihre komplette Antriebstechnik inklusive der Netzanschaltung vom Schaltschrank direkt in ihre Maschinen verlagern. Das spart Platz, reduziert den Verkabelungsaufwand um bis zu 90 Prozent und optimiert die Energiebilanz für den Maschinenbetreiber.


Schaltschrankkühlung

Bis zu 100 Prozent weniger Energieverbrauch für Schaltschrankkühlung


Die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des IndraDrive Mi-Systems zeigt sich aber nicht nur in seiner Flexibilität und Intelligenz, sondern auch ganz praktisch im bis zu 100 Prozent reduzierten Kühlbedarf.