×

Servoantriebe


  • Von einfacher Achse mit Sollwertvorgabe bis zum achsintegrierten Motion-System
  • Skalierbare Leistung von ctrlX DRIVE Servoantrieben von 6 bis 375 Apeak und ctrlX DRIVE Servomotoren von 3,7 bis 692 Nmpeak
  • Platzsparendes Design: Geeignet für 300 mm Schaltschränke, 25 mm Breite pro Achse, 30% kompaktere Motoren
  • Plug & Play: ctrlX DRIVE und ctrlX DRIVE Servomotoren mit Einkabeltechnik
  • Optimale Anpassung an die Maschinenanforderungen durch breites Motorportfolio: rotativ, linear, Bausatz oder gehaust
  • Leistungsbereich von 0,4 kW ... 11 kW
  • Netzanschlussspannung von 380 bis 500 V
  • Leistungsbereich von 0,15 kW ... 110 kW
  • Maximalströme von 3,3 A ... 350 A
  • Direkter Netzanschluss von 110 V ... 500 V
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Kompakter Aufbau für Einzelachs-Anwendungen
  • Leistungsbereich von 1,1 kW ... 4 MW
  • Netzanschlussspannung von 380 V ... 690 V
  • Individuelle Lösungen für Standard- bis High-End-Anwendungen
  • Offene Schnittstellen für internationalen Einsatz
  • Integrierte Sicherheitstechnik

Änderungen vorbehalten, Stand 2021-10-05 08:54:37