×

Kompaktumrichter


  • Leistungsbereich von 0,15 kW ... 110 kW
  • Maximalströme von 3,3 A ... 350 A
  • Direkter Netzanschluss von 110 V ... 500 V
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Kompakter Aufbau für Einzelachs-Anwendungen

Weitere Informationen

Die Umrichter der IndraDrive C-Reihe erzeugen aus der Netzspannung eine Zwischenkreisgleichspannung und daraus wieder eine geregelte AC-Ausgangsspannung mit variabler Amplitude und Frequenz zum Betrieb eines Servomotors. Die kompakte Bauform enthält zusätzliche Netzanschlusskomponenten und eignet sich deshalb besonders für Einzelachs-Anwendungen.

Die Umrichter der IndraDrive Cs-Reihe verfügen zusätzlich über ein integriertes Steuerteil.

  • Leistungsbereich von 0,15 kW ... 14 kW
  • Maximalströme von 3,3 A ... 54 A
  • Direkter Netzanschluss von 110 V ... 500 V
  • Hohe Überlastfähigkeit
  • Kompakter Aufbau für Einzelachs-Anwendungen
  • Leistungsbereich von 1,5 kW ... 11 kW
  • Maximalströme von 12 A ... 70 A
  • Direkter Netzanschluss von 200 V ... 500 V
  • 2,5-fache Überlastfähigkeit
  • Kompakter Aufbau für Einzelachs-Anwendungen
  • Leistungsbereich von 22 kW ... 110 kW
  • Maximalströme von 70 A ... 350 A
  • Direkter Netzanschluss von 400 V ... 500 V
  • 1,5-fache Überlastfähigkeit
  • Kompakter Aufbau für Einzelachs-Anwendungen


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 18:47:24