IndraDrive Mi ist ein modulares, schaltschrankloses Antriebssystem, bestehend aus motorintegrierten und motornahen Servoantrieben sowie entsprechenden Komponenten zur gemeinsamen Leistungsversorgung der Antriebe. Es erlaubt die Integration aller elektrischen Antriebskomponenten direkt in die Maschine. Bis zu 30 IndraDrive Mi Antriebe können in einem bis zu 200 m langen Antriebsstrang betrieben werden.
Produktsuche
Schaltschranklose Antriebstechnik
- Leistungsbereich von 0,4 kW ... 11 kW
- Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V
- Leistungsbereich von 0,4 kW ... 1,2 kW
- Dauerdrehmomente von 2,2 Nm ... 10,5 Nm
- Maximaldrehmomente von 9,4 Nm ... 35 Nm
- DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
- Schutzart IP65
- Leistungsbereich von 2,2 kW ... 11 kW
- Dauerströme von 6 A ... 22 A
- Maximalströme von 18 A ... 36 A
- DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
- Schutzart IP65
- Leistung 18,8 kW
- Dauerstrom 25 A
- Maximalstrom 71 A
- DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
- Schutzart IP20
- Leistungsbereich von 1,5 kW ... 7,5 kW
- Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V
- Schutzart IP65
- Energierichtung ein- und rückspeisend
- Leistungsbereich von 1,5 kW ... 7,5 kW
- Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V
- Schutzart IP65