×

SPS


  • Technologisch neueste Steuerungshardware mit vielen Erweiterungsoptionen
  • Modernster SPS-Kernel, 2. Generation (auf Basis CoDeSys V3)
  • Ethernet-basierte Echtzeitkommunikation mit dem Automatisierungsbus Sercos
  • Synchronisierte Motion-Control-Funktionalität
  • EtherCAT IO und Sercos on-board
  • PROFINET IO, EtherNet/IP, PROFIBUS und MultiEthernet optional
  • Einfache Funktionserweiterung durch Extension-Module (Kommunikation, Technologie)
  • Einfache E/A-Integration durch direkt anreihbare S20-E/A-Module oder durch Einbindung von dezentralen E/A-Stationen über unterschiedliche Feldbusse
  • Schnelle E/A-Prozessdatenverarbeitung in unterschiedlichen Betriebsarten (asynchron, taktsynchron, zyklisch)
  • Komplettes Steuerungssystem mit schneller Prozessdatenverarbeitung und höchster SPS-Performance
  • Windows 7/10 und IoT-fähiges SPS-System auf einer Hardware
  • Modulare Erweiterungsmöglichkeiten mit PCIe-Einssteckkarte


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-23 16:17:02