Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraDrive Mi –
Schaltschranklose Antriebstechnik

Mit IndraDrive Mi stellt Rexroth einen Meilenstein in der schaltschranklosen Antriebstechnik vor – Regelgerät und Servomotor in einer ultrakompakten Einheit kombiniert. Damit ist der kompakte Antrieb IndraDrive Mi die ideale Lösung für alle Anwendungen bei denen höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit mit minimalem Platzbedarf kombiniert werden soll. Zusätzlich zu seiner Kompaktheit bietet IndraDrive Mi die Kombination der besten Eigenschaften, die Sie von den IndraDrive-Antrieben und MSK-Servomotoren gewohnt sind – von der antriebsintegrierten SPS nach IEC 61131-3 bis hin zur Schutzart IP65.