Germany

Standort auswählen

Germany
 

Formmaschinenguss

  • nächste Seite

    Steuerblock mit Croningkern für Hydraulikbagger

  • nächste Seite

    Wegeventilgehäuse mit Kern

Marginale Spalte

Profitieren Sie von unserem Know-how:

  • Umfassende Beratung durch unsere Experten bereits in der Konstruktionsphase
  • EDV-gestützte Auftragsabwicklung und PPS-gesteuerte Fertigung
  • Kontinuierliche Forschung und Entwicklung
  • Langjährige Erfahrung in der Anschnitt-, Gieß- und Speisertechnik
  • Maßgenaue Kerne für komplizierte Innenkonturen, gefertigt auf nach unseren Vorgaben entwickelten Kernschießmaschinen
  • Fertigungsbegleitendes Qualitätsmanagement und höchste Prozeßsicherheit
Inhalt

Auf unserer vollautomatischen Formanlage produzieren wir Serienteile in höchster Präzision aus Grau- und Sphäroguss sowie aus Sonderlegierungen.

Hochwertige, exakt gefertigte Modelleinrichtungen und Kernkästen aus Metall und Kunststoff sorgen für höchste Maßgenauigkeit und gleichbleibend hohe Qualität.

Je nach Geometrie und erforderlicher Kernstabilität verwenden wir Croning- oder Coldboxkerne; in vielen Fällen ist eine Kombination dieser beiden Kernsysteme besonders wirtschaftlich.

Unsere ausgereifte Kerntechnik bietet die Gewähr für optimal strömungsgünstige Innenkonturen und ermöglicht es, die Größe der Bauteile erheblich zu reduzieren. Außerdem werden aufwendige mechanische Bearbeitungsvorgänge minimiert.

Werkstoffkennwerte Hydraulikguss GG (ermittelt an getrennt gegossenem Probestab, 30 mm Durchmesser)

 
Gusseisen mit Lammellengraphit ( DIN1691 / EN1561 )
  GG-20 GG-25 GG-30
  EN-GJL-200 EN-GJL-250 EN-GJL-300
Zugfestigkeit MPa 200 250 300
Brinellhärte HBW-5/750 170-220 180-240 200-260
0,1% Stauchgrenze MPa 260 325 390
90Biegewechselfestigkeit MPa 120 140  
E-Modul GPa 88-113 103-118 108-137
Biegefestigkeit MPa 290 340 390
Druckfestigkeit MPa 720 840 960
 

Werkstoffkennwerte Hydraulikguss GGG (ermittelt an getrennt gegossenem Probestab, 30 mm Durchmesser)

 
Gusseisen mit Kugelgraphit ( DIN1693 / EN1563 )
  GGG-40 GGG-50 GGG-60
  EN-GJS-400-18 EN-GJS-500-7 EN-GJS-600-3
Zugfestigkeit MPa 400 500 600
Brinellhärte HBW-5/750 130-180 170-240 220-290
0,2% Dehngrenze MPa 250 320 380
Biegewechselfestigkeit MPa 220 240 260
E-Modul GPa 169 169 174
Bruchdehnung % 18 7 3
Druckfestigkeit MPa 700 800 870
 

Verbundguss, Sonderlegierungen und weitere Werkstoffe für spezielle Anwendungen auf Anfrage

 
 

Grauguss

Sphäroguss