Germany

Standort auswählen

Germany
 

Kokillenguss

  • nächste Seite

    Zylinderdeckel in GGGK-60 für Hydraulikhammer

  • nächste Seite

    Karussellkörper in GGGK-40 für Rundtaktpresse

  • nächste Seite

    Spindelträger in GGK-F für Mehrspindel-Drehautomat

  • nächste Seite

    Hydraulikblock - Stückgewicht bis 10 Tonnen in GGGK-40 bis 350 bar Betriebsdruck

Marginale Spalte
Inhalt

Facon-Kokillenguss ermöglicht endabmessungsnahes Gießen bei besten mechanischen und physikalischen Werkstoffeigenschaften. Er erfüllt viele der für Stahl typischen Kriterien und bietet zahlreiche Möglichkeiten, individuelle Formgebungen zu verwirklichen.

Durch kürzere Bearbeitungszeiten und ausschußlose Fertigung lassen sich mit Facon-Kokillenguss die Produktkosten deutlich senken. Die Einsatzgebiete für unseren Kokillenguss sind nahezu unbegrenzt. Er bewährt sich überall dort, wo es darauf ankommt.

Werkstoffkennwerte Kokillenguss (an getrennt gegossener Probe ermittelt)

 
  HK-Sonderguss Kokillen-Sphäroguss
  (VDG-Merkblatt W43) (DIN 1693/EN 1563)
  GGK-F GGK-FP GGK-P GGGK-40 GGGK-50 GGGK-60
Gefüge ferritisch ferritisch-perlitisch überwiegend-perlitsch ferritsch ferritisch-perlitisch überwiegend perlitisch
Zugfestigkeit MPa 200 250 300 400 500 600
Brinellhärte HBW-5/750 120-180 180-240 200-290 130-180 170-240 200-290
0,2% Dehngrenze MPa - - - 250 320 380
E-Modul GPa 120 125 130 170 175 180
Biegefestigkeit MPa 450 500 550 900 1000 1500
 

Weitere Werkstoffe für spezielle Anwendungen auf Anfrage:
GGGK-35.3 - GGGK-40.3 - GGGK-70 bis GGGK-120 -Sonderlegierungen

 

Mit unseren bewährten Werkstoffen erfüllen wir höchste Anforderungen:

  • HK-Sonderguss GGK für den Nieder- und Mitteldruckbereich
  • Kokillen-Sphäroguss GGGK für den Hochdruckbereich

Beide Werkstoffe zeichnen sich durch ein feinkörniges, absolut dichtes Gefüge aus. Diese hervorragenden Eigenschaften werden durch die gezielte Abkühlgeschwindigkeit des flüssigen Eisens in metallischen Dauerformen erreicht. Wo es auf absolute Lunkerfreiheit und gleichmäßige Härte ankommt, ist Kokillenguss die richtige Alternative.

 

HK-Sonderguss-Gefüge GGK

Kokillen-Sphäroguss GGGK