CytroPac – Hydraulikaggregate radikal neu gedacht

Alles drin, alles dran, alles vernetzt

Das Hydraulikaggregat CytroPac.

Maschinenbetreiber suchen nach möglichst kompakten und energieeffizienten Serienaggregaten, die sich auch leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Gefragt sind wirtschaftliche Lösungen, die auch morgen noch alle Anforderungen erfüllen und bereit sind für Industrie 4.0.

Marginale Spalte

Kontakt

Kontaktieren Sie unsere Hydrauliktechnik-Spezialisten

Inhalt

Variabel gesteuert. Energie gespart. EU-Richtlinie erfüllt.

Einfach revolutionär: Bei CytroPac sind alle Funktionen auf engstem Raum integriert und geräuscharm verpackt. Und hocheffizient: der drehzahlvariable Sytronix-Antrieb passt sich permanent der geforderten Leistung an. Das spart Energie – zwischen 30 und 80 %! Und reduziert CO2-Emissionen. So senken Sie die Betriebskosten und erfüllen dazu noch die EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Schaltzentrale ist der integrierte Frequenzumrichter: einsatzfertig verdrahtet mit den Sensoren für Druck, Temperatur, Füllstand, Verschmutzung und Volumenstrom liefert er alle Daten an die Maschinensteuerung. So haben Sie jederzeit den Überblick und steuern und überwachen alles in Echtzeit.

Ihre Vorteile

  • Kompakt: platzsparendes, geräuscharmes Designkonzept, ideal für Werkzeugmaschinen
  • Kompakt: Das innovative Heatpipe-Kühlsystem erlaubt eine weitere Reduzierung der Baugröße. Die effizienten Heatpipes nehmen die Wärmeenergie auf und geben sie an die Kühlwasserversorgung ab.
  • Hocheffizient: drehzahlvariabler Sytronix-Antrieb für bedarfsgerechte Leistung
  • Vernetzt: komplett verdrahteter Frequenzumrichter; spart Schaltschrankplatz bis zu 100 %
  • Praktisch: umfassende Sensorik erlaubt vorbeugendes Condition Monitoring in Echtzeit; einfachste Integration und Inbetriebnahme
  • Zukunftssicher: ausgelegt für Einsatz in I 4.0-Konzepten

Technische Eckdaten

  • Entgasungsoptimierter Tank
  • Integrierter Frequenzumrichter mit I/O-Konnektivität
  • Druck bis 100 bar
  • Hydraulische Leistung bis zu 2,2kW
  • Volumenstrom bis zu 25 l/min
  • Behältergröße bis 20 l
  • Erfüllt EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC