Referenzen

Kunden-Aggregatlösungen, die für sich sprechen

Kundenprojekte, die für sich sprechen

 
Hubwerk Allseas

Hubwerk mit Bewegungskompensation

Als wichtigster Technologiepartner der Allseas Group haben wir die Antriebs- und Steuerungssystemlösung des weltweit größten Hubwerks für Offshore-Anlagen entwickelt und konstruiert. Das Spezialschiff „Pioneering Spirit“ ist mit einem Topside-Hubwerk ausgestattet und kann Oberteile von Bohrinseln heben und transportieren, die pro Stück bis zu 48.000 Tonnen wiegen. So senkt Allseas die Kosten und Risiken für die Offshore­Montage und -Demontage beträchtlich.

 
Abkantpresse

Hochflexible Abkantpresse mit serienreifen Zykluszeiten

Bei der Abkantpresse Quick-Bend setzt der Spezialist für Blechbearbeitungsmaschinen Boschert auf niedrige Betriebskosten und hohe Produktivität. Unser darin eingesetzter, drehzahlvariabler Pumpenantrieb Sytronix arbeitet bis zu 80 Prozent energieeffizienter als Konstantantriebe und ist wesentlich leiser. Trotz der enormen Energieeinsparung hat Boschert die Dynamik deutlich gesteigert.

 
Sohlstufe Lehen

Hochwasserschutz, auch unter härtesten Bedingungen

Das Wasserkraftwerk Sohlstufe Lehen ist ein architektonisches Meisterwerk im Herzen der Kultur- und Musikstadt Salzburg. Die von uns entwickelte und produzierte Wehrfeldhydraulik garantiert die Beweglichkeit der Klappen und den Hochwasserschutz, auch unter härtesten Bedingungen. Acht Segmentzylinder, vier Klappenzylinder, Niro-Hydraulikrohre in Rohrtrassen sowie das Hydraulikaggregat mit Schwimmsteuerung sind für die Anforderungen maßgeschneidert. Mit einer Ausbauleistung von 13,7 Megawatt versorgt das Kraftwerk Sohlstufe Lehen 23.000 Haushalte mit Strom.