×

Standardaggregate


Rexroth-Hydraulikaggregate bieten Ihnen stets die perfekte Kombination von bedarfsgerechter Leistung – wann immer Sie sie benötigen – mit niedrigstem Energieverbrauch.

  • Geräteserie 1X
  • Behältergröße 20 l
  • Maximaler Betriebsdruck 240 bar
  • Leistung 1,5 … 4 kW
  • Behältergröße 2000 ... 12500 l
  • Druckstufen 160, 210 und 315 bar
  • Fördervolumen 345 ... 2160 l/min
  • Reduzierung des Engineering auf 5 Tage


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-10-02 14:05:26