Zubehör SYDFE1

Inhalt
Zubehör für SYDFE1
Beschreibung Materialnummer Datenblattnummer
Externe Ansteuerelektronik VT 5041-3X/1 ohne Leistungsbegrenzung, ohne Schwenkwinkelanzeige R901236404 RD30242
Externe Ansteuerelektronik VT 5041-3X/2 ohne Leistungsbegrenzung, ohne Schwenkwinkelanzeige R901263598 RD30242
Externe Ansteuerelektronik VT 5041-3X/3 ohne Leistungsbegrenzung, ohne Schwenkwinkelanzeige R901196678 RD30242
Leitungsdose für Magnetstecker R901017011 RD08006
Leitungsdose für Wegaufnehmer Ventil R900023126 RD08006
Leitungsdose für Wegaufnehmer Pumpe R900013674 RD08006
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (4 ... 20 mA) R901342029 RD30272
Druckmessumformer HM 20-2X Messbereich 315 bar (0,1 ... 10 V) R901342030 RD30272
Kartenhalter VT3002-1-2X/32D R900020153 RD29928
Kompaktnetzgerät VT-NE32-1X R900080049 RD29929