Sytronix FcP - Drehzahlvariabler Pumpenantrieb

Der FcP-Antrieb (frequenzgesteuerter Pumpenantrieb) ist ein energieeffizienter drehzahlvariabler Pumpenantrieb für den Einsatz in Konstantdrucksystemen (z. B. Werkzeugmaschinen) und ist in Leistungsklasse 1,5–90 kW verfügbar.

 
Sytronix FcP
 
 

Die wichtigsten Komponenten von Sytronix FcP sind hydraulische Konstant- und Verstellpumpen, der Frequenzumrichter Rexroth Fv oder IndraDrive HCS, ein Drucksensor und ein Standard-Asynchronmotor mit einem externen Fremdlüfter.