Vorteile und Nutzen von Sytronix SvP

 

Reduzierung von TCO mit drehzahlvariablen Pumpenantrieben

Reduzierter Energieverbrauch

  • Energieeinsparungen bis zu 80 % führen zur Senkung der Betriebskosten und Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichem Kohlendioxid und bringen somit Ihre Gesamtklimabilanz in Einklang mit Richtlinien (z.B. Verordnung (EG) Nr. 640/2009).

Weniger Geräuschemission

  • Durch Absenkung der mittleren Geräuschemission des Hydraulikaggregats um bis zu 20 dB (A) können gesetzliche Lärmschutzvorgaben leichter eingehalten und der Aufwand für Lärmschutzmaßnahmen reduziert werden.
 
 

Weitere Vorteile