Sytronix – Drehzahlvariable Pumpenantriebe für hydraulische Anwendungen

Sytronix – „Intelligentes Zusammenspiel von Hydraulik und Elektronik“ – verbindet die Funktionen und wichtigsten Vorteile beider Technologien. Die Zuverlässigkeit leistungsstarker Hydraulik sowie die Energieeffizienz und Dynamik kompakter Elektronik spielen bei drehzahlvariablen Pumpenantrieben Sytronix von Rexroth Hand in Hand.

 
 

Jetzt in die Zukunft investieren

Aufgrund der steigenden Energiekosten und der immer günstiger angebotenen drehzahlgeregelten Antriebe sind variable Geschwindigkeitslösungen auf dem Vormarsch. Mit Energieeinsparungen zwischen 30 % und 80 % zahlt sich die Investition in die energieeffiziente Hydraulik von Bosch Rexroth schnell aus.