×

Achsregelung


  • Unsere Achsregelungen unterstützen alle gängigen Feldbusse und Ethernetprotokolle und fügen sich nahtlos in die verschiedensten Automatisierungsumgebungen ein.
  • IAC-Regelventile mit integriertem Achsregler
  • Funktion: p/Q, Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft)
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, Varan
  • Digitale Achsregler für eine oder zwei elektrohydraulische Achsen
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft)
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, optional PROFIBUS, analog
  • Digitale Achsregler für bis zu 4 elektrohydraulische Achsen
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft), Gleichlauf
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherNET/IP, PROFIBUS
  • Eine komplette Steuerung für hydraulische, elektrische und hybride Antriebe auf einer kompakten controller-basierten Hardware
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft), Gleichlauf
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, optional PROFIBUS
  • Das gewünschte Produkt ist nicht mehr in unserem aktuellen Sortiment.
    Für weitere Hinweise kontaktieren sie uns bitte.


Änderungen vorbehalten, Stand 2021-06-07 10:05:43