×

Advanced


  • Eine komplette Steuerung für hydraulische, elektrische und hybride Antriebe auf einer kompakten controller-basierten Hardware
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft), Gleichlauf
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, optional PROFIBUS
  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang basierend auf neuester Chiptechnologie
  • Robustes Design mit erweitertem Temperaturbereich
  • Einfache, flexible E/A-Integration
  • Optional erweiterbar mit Extension-Modulen (Kommunikation, Sicherheit)
  • Schutzart IP20
  • CPU: Intel Atom E3827 DualCore mit 1,75 GHz
  • SPS-, Motion- und CNC-Funktionalität
  • PROFIBUS- und Realtime-Ethernet-Kommunikation
  • On-Board-E/A
  • Erweiterung mit Funktionsmodulen
  • Skaliert in Leistungs- und Funktionsumfang
  • Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Einfache, flexible E/A-Integration
  • Optional erweiterbar mit Funktionsmodulen (Kommunikation, Technologie, Sicherheit)
  • Schutzart IP20
  • Das gewünschte Produkt ist nicht mehr in unserem aktuellen Sortiment und nur noch für Bestandskunden, zeitlich beschränkt, verfügbar.
    Wir empfehlen für bisherige Anwendungen mit der MAC-8, als Produktalternative die MLC+H Steuerungsfamilie einzusetzen.
    Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.


Änderungen vorbehalten, Stand 2021-06-07 10:05:43