×

Programmierbar


  • Digitale Achsregler für bis zu 4 elektrohydraulische Achsen
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft), Gleichlauf
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherNET/IP, PROFIBUS
  • Geräteserie 1X
  • Digitale Achsregler für eine oder zwei elektrohydraulische Achsen
  • Funktion: Position-, Druck-, Kraft-, Geschwindigkeit-, ablösende Regelung (Position/Druck oder Kraft)
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET RT, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, optional PROFIBUS, analog
  • Parametrierbar über Standard Ethernet
  • Das gewünschte Produkt ist nicht mehr in unserem aktuellen Sortiment. Mögliche Produktalternative VT-HMC (RD30239).
    Für weitere Hinweise kontaktieren sie uns bitte.

Änderungen vorbehalten, Stand 2022-10-24 16:09:34