Skalierbarkeit

Inhalt

Software

Standardisierung der kompletten Automatisierung

IndraMotion MLC integriert Best-in-Class-Fluidsteuerungstechnik in die Automatisierung. Für Inbetriebnahme und Betrieb wird kein ausführliches Wissen über Fluidtechnik benötigt. Vordefinierte Bausteine und Funktionen kompensieren automatisch alle besonderen Eigenschaften mit hoher Steuerungsqualität. Ob für die Positionierung in Verarbeitungsmaschinen mit Mikrometergenauigkeit oder für die Anhebung extrem schwerer Lasten in Anlagen – Bewegungssteuerungen optimieren die Hydraulik, um höchste Ansprüche zu befriedigen.

 

Hardware

Fein skalierbar für Ihre Anwendung

Nur soviel Automatisierung wie Sie benötigen. Sei es für die zentrale Steuerung von bis zu 32 Achsen oder die dezentrale Steuerung für bis zu 64 Antriebe: Mit dem streng modularen Design der fein skalierbaren Systemlösung IndraMotion MLC bietet Rexroth Ihnen immer die richtige Performance. Genau so viel, wie Sie für die jeweilige Anwendung benötigen.