Hydraulic Motion Control HMC
Intelligente Hydraulik bereit für Vernetzung

  • Digitaler Antriebsregler für hydraulische Achsen
    nächste Seite

    Offene Schnittstellen

    und eine Verlagerung von Hydraulikfunktionalität in die Software sind die entscheidenden Voraussetzungen dezentrale Intelligenz. Das neue antriebsbasierte Motion-Logic-System HMC von Rexroth erfüllt diese Anforderungen mit offenen Schnittstellen und dem Best-in-Class Hydraulikregler.

Inhalt

Automatisierungsexperten sind sich einig:

In zunehmend vernetzten Produktionsumgebungen bis hin zu Industrie 4.0 gehört dezentral intelligenten Achsen die Zukunft. Vorausgesetzt, sie können über offene Schnittstellen mit übergeordneten Systemen kommunizieren. Diese entscheidende Anforderung erfüllt Rexroth mit der neuen Hydraulic Motion Control HMC.

Der 1-Achs-Regler für hydraulische Antriebe fügt sich mit Multi-Ethernet- und Multi-Geber-Schnittstellen sowie einer Programmierung nach IEC 61131-3 zukunftssicher in verschiedenste Konzepte ein.

Best-in-Class Hydraulikregler: Rexroth hat einzigartiges Wissen über das Zusammenspiel von Hydraulik und Motion Control Technologie gesammelt. Auf dieser Basis sind die Regelungsstrategien für hydraulische und hybride Antriebe optimiert und in sofort einsatzbereiter Software abgebildet.