Inhalt

WinView

WinView ist ein Programm für die grafische Darstellung von aufgezeichneten Variablen. Daten werden in den Steuerungen von Bosch Rexroth gewonnen. WinView ist als Komponente im Anwenderprogramm der entsprechenden Steuerung integriert und wird in der Regel durch das Installationsprogramm mit installiert. Das Anwenderprogramm sendet die Daten für die grafische Darstellung zu WinView. Die Daten können gespeichert und später in dem spezifischen Dateiformat ".GRA" erneut abgerufen werden.

WinView wird unter anderem von folgenden Softwarepaketen verwendet:

  • WinPED (VT-HNC100 Baureihe 2x oder höher)
  • BODAC (VT-HACD)
  • MacPro (VT -MAC8)
  • WinHPT (IAC -R)

Eine separate Installation von WinView (ohne Anwenderprogramm) kann hier heruntergeladen werden.

 
Beschreibung Version
WinView 3.3.0.0
WinView 3.4.2.0
WinView 3.5.0.0
WinView 3.5.5.0