VRPD-2

Marginale Spalte
Inhalt

Vier binär kodierte digitale Eingänge können für Aufruf-Parametersets (Sollwerte) aus dem Speicher verwendet werden. Es können maximal 16 Datensätze gespeichert werden. Ein Aufruf aktiviert den Sollwert für die Ventilschieberposition mit den damit verbundenen Rampenzeiten.

Eigenschaften:

  • Geeignet für Steuerungs-Proportionalventile der folgenden Typen mit elektrischer Wegrückführung:
    • Typ 4WRE 6, Geräteserie 2X
    • Typ 4WRE 10, Geräteserie 2X
  • Digitale Eingänge für den Aufruf von voreingestellten Sollwert-Parametern
  • Sollwert-Eingang, optional als Spannung (0...10 V, +-10 V) oder Strom-Schnittstelle (4...20 mA)
  • Eingang und Störungsausgang aktivieren
  • Frei konfigurierbare Messbuchse X2 (X1 fest zugeordnet zum tatsächlichen Ventilwert)
  • Vorkonfigurierte Ausgänge