Die Belüftungsfilter sind konzipiert als zerlegbares Filtergehäuse für Be- und Entlüftung mit innen liegendem, austauschbarem Filterelement. Sie filtern die Ansaugluft von Industrieanlagen und verhindern dadurch Schäden an den Komponenten.
×
Belüftungsfilter
- Nenngröße 45/21
- Anschluss bis DN 55
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 7 … 20
- Anschluss bis DN 55, bis DN 55
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 25 … 125
- Geräteserie 2X
- Betriebsdruck, max. 1 bar
- Anschluss G3/8 ... G1 1/4 BSP (ISO 228) mit Adapterplatte: ⌀58 x 2,5 (DIN 24557)
- Betriebstemperatur 0 … +85 °C
- Nenngröße 45/21, 90, 130
- Anschluss bis DN 25, bis DN 40, bis DN 40
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 45/21, 90, 130
- Anschluss bis DN 25, bis DN 40, bis DN 40
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 45/21
- Anschluss bis DN 55
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 0 … 1
- Anschluss bis DN 30, bis DN 55
- Betriebstemperatur -20 … +100 °C
- Nenngröße 1 - 80
- Anschluss G1 - G3
- Betriebstemperatur -40 … +100 °C
- Nenngröße 7 - 125; 8 - 250
- Anschluss DIN 2573 DN125 und DN250
- Betriebstemperatur -40 … +100 °C
Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 08:20:29