×

Blockanbaufilter


Blockanbaufilter sind zum direkten Anbau an Pumpen- und Steuerblöcken geeignet. Sie werden vor zu schützende Steuer- oder Regelgeräte eingebaut.

  • Nenngröße 0040 … 0400
  • Betriebsdruck, max. 250 bar
  • Volumenstrom, max. 350 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Betriebsdruck, max. 320 bar
  • Volumenstrom, max. 42 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 350 bar
  • Volumenstrom, max. 490 l/min
  • Anschluss DN20, DN38, DN32
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Geräteserie 2X
  • Betriebsdruck, max. 450 bar
  • Volumenstrom, max. 518 l/min
  • Anschluss bis DN 50
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
  • Nenngröße 0040 … 1000
  • Betriebsdruck, max. 450 bar
  • Volumenstrom, max. 450 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 01:15:22