×

Blockanbaufilter, für den Zwischenplatteneinbau

320 PZ


  • Nenngröße 06/025, 06/025, 10/075, 10/125
  • Betriebsdruck, max. 320 bar
  • Volumenstrom, max. 42 l/min
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Wartung
Informationen
Zubehör
Zertifizierung
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-06 22:51:46