×

Filterelement

65.


  • Austauschbar mit Filterelement 1300 R…BN…HC/-B4-KE50
  • Austauschbar mit Filterelement 2600 R…BN…HC/-B4-KE50
  • Kollapsdruckbeständigkeit bis 15 bar
  • Filterfeinheit: 3 … 100 μm
  • Betriebstemperatur: -10°C ... +100°C
Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Wartung
Zertifizierung
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-03 16:36:12