Die Leitungsfilter werden in Hydraulik-Anlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Druckflüssigkeiten und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.
×
Leitungsfilter
- Nenngröße 0040 … 0400
- Betriebsdruck, max. 50 bar
- Volumenstrom, max. 300 l/min
- Anschluss G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0040 … 0400
- Betriebsdruck, max. 110 bar
- Volumenstrom, max. 300 l/min
- Anschluss G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße nach DIN 24550: 0040 … 0400
- zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150
- Nenndruck 250 bar
- Anschluss bis G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0063 … 1000
- Betriebsdruck, max. 350 bar
- Volumenstrom, max. 650 l/min
- Anschluss G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0040, 0063, 0100, 0160, 0250, 0400, 0630, 1000, 0160…7, 0250…7, 0400…7, 0630…7, 1000…7, 0160…9, 0250…9, 0400…9, 0630…9, 1000…9
- Betriebsdruck, max. 450 bar
- Volumenstrom, max. 515 l/min
- Anschluss G 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2", G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2"
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0045 … 1000
- Betriebsdruck, max. 40 bar
- Volumenstrom, max. 2360 l/min
- Anschluss SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0045 … 0630
- Betriebsdruck, max. 100 bar
- Volumenstrom, max. 1355 l/min
- Anschluss SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 2500 … 7500
- Betriebsdruck, max. 16 bar
- Volumenstrom, max. 11800 l/min
- Anschluss DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
- Betriebstemperatur -10 … +100 °C
- Nenngröße 0004 … 0045
- Betriebsdruck, max. 100 bar
- Nenngröße 0004 … 0145
- Betriebsdruck, max. 450 bar
- Nenngröße 0004 … 0014
- Betriebsdruck, max. 690 bar
Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 08:09:51