×

Leitungsfilter mit Filterelement nach Bosch Rexroth Standard

16 FE


  • Nenngröße 2500 … 7500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Volumenstrom, max. 11800 l/min
  • Anschluss DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Typenschlüssel
Technische Daten
Diagramme/Kennlinien
Symbole/Schaltpläne
Abmessungen
Wartung
Informationen
Zubehör
Zertifizierung
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 20:09:36